2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1VTDJNF9Y

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
justerbar
ADJUSTABLE
maksimal motstand
MAX_RESISTANCE
min motstand
MIN_RESISTANCE
ikke induktiv
NOT_INDUCTIVE
beskyttelsesgrad (ip)
PROTECTION_DEGREE__IP_
nominell kontinuerlig effekt (w)
RATED_CONTINUOS_POWER__W_
nominell isolasjonsspenning (v) (presisering av spenningsdefinisjoner.pdf)
RATED_INSULATION_VOLTAGE__V___CLARIFICATION_ON_VOLTAGE_DEFINITIONS_PDF_
termisk bryter
THERMAL_SWITCH
toleranse (%)
TOLERANCE____
ul
UL
vekt
WEIGHT
navn
NAME
1
1VTDJNF9Y
nei
18000
1.3
Nei
IP54
140
1500
ja
±5%
nei
0.5
1VTDJNF9Y
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order number1VTDJNF9Y
Siste endring04.10.2024 05:11:29
Enhet
Nøkkelord

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties